myHARTING Login
Конфигураторы
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
Tools
3
饰品
40
данные отсутствуют
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Гибридные соединители
Data and power/signal
61 03 001 1019 010
Артикул: 61 03 001 1019 010
InduCom 50p T&S-entry hexscrew M3 w/o
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Кожух
Без внутреннего заземления
Размер: D-Sub 5
Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой Резьба М3
Верхний/боковой ввод
3x
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
Класс защиты: IP30
Примечания
Compare
Артикул: 61 03 001 1019 010
InduCom 50p T&S-entry hexscrew M3 w/o
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
Tools
3
饰品
40
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Название
Категория
Hoods / Housings
Серия
D-Sub
Название
InduCom
Тип кабельного кожуха/корпуса
Shell housing
Описание кабельного/блочного кожуха
Without internal earth
Версия
Размер
D-Sub 5
Версия
Top/side entry
Количество кабельных вводов
3
Кабельный ввод
3x
Компенсация натяжения кабеля
An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
Тип блокировки
Hexagonal screw with captive washer Thread M3
заземление
Without internal grounding block
2 компонента
Yes
Разъёмный
Yes
Подробные данные
Part number includes two dummy plugs
Технические характеристики
Момент затяжки
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Температура окружающей среды
-55 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP30
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
Материал (винт)
Steel, nickel plated
Длина
42.4 mm
Ширина
67.1 mm
Высота
17.6 mm
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
23 g
Страна изготовления
China
GTIN
5713140221802
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Чешский)
PDF (Немецкий)
PDF (Датский)
PDF (Французский)
PDF (Английский)
PDF (Японский)
PDF (Итальянский)
PDF (Испанский)
PDF (Корейский)
PDF (Польский)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Китайский упрощенный)
PDF (Нидерландский)
PDF (Шведский)
PDF (Турецкий)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
STEP
JT
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
AAS
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare