配套产品
配套产品 新
Tools
3
饰品
40
型号: 61 03 001 1019
InduCom 50p T&S-entry hexscrew M3
InduCom 50p T&S-entry hexscrew M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 5
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 1019
InduCom 50p T&S-entry hexscrew M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
3
饰品
40
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier D-Sub
  • Identifikation InduCom
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Med indvendig jord
Version
  • Størrelse D-Sub 5
  • Version Indføring fra oven/siden
  • Antal kabelindgange 3
  • Kabelindføring 3x
  • Trækaflastning 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
  • Låsetype Sekskantskrue med spændeskive Gevind M3
  • Jordforbindelse Med indvendig jordingsblok
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
  • Detaljer Varenummeret omfatter to blindpropper
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌0.4 Nm 接地
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • Omgivelsestemperatur -20 ... +90 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) 压铸锌
  • Materiale (skrue) 钢、镀镍
  • Længde 42.4 mm
  • Bredde 67.1 mm
  • Højde 17.6 mm
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 88,7 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140157859
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较