Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
47
Artikelnummer: 61 03 001 1010 010
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3 w/o
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3 w/o

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Schaalbehuizing
Zonder interne aarding
Grootte: D-Sub 1
Zeskantschroef met captieve onderlegschijf Draad M3
Ingang bovenkant
1x
Materiaal (kap/behuizing): Zink-spuitgietwerk
Beschermingsgraad: IP30
Notes
Compare
Artikelnummer: 61 03 001 1010 010
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3 w/o
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
47
Productdetails
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Identification InduCom
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase sans terre interne
Version
  • Taille D-Sub 1
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Antitraction Un serre-câble InduCom supplémentaire ou une bride à sertir associée à une férule sont proposés selon l'utilisation du câble.
  • Type de verrouillage Vis hexagonale avec rondelle imperdable Pas M3
  • Connexion à la terre Sans bloc interne de terre
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Vis du couvercle
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Température ambiante -55 ... +125 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Zink-spuitgietwerk
  • Matériau (vis) Staal, vernikkeld
  • Longueur 36,9 mm
  • Largeur 31 mm
  • Hauteur 14,8 mm
  • RoHS conform
  • État ELV conform
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Niet ingesloten
  • Substances REACH ANNEXE XIV Niet ingesloten
  • Substances REACH SVHC Niet ingesloten
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 30 g
  • Pays d'origine Hongrie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140157767
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare