Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 61 03 000 0214 280
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm n. bulk
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm n. bulk

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Grampo para cabos
D-Sub 1 ... 4
Diâmetro do cabo: 9 ... 12 mm
Notes
Compare
Part Number: 61 03 000 0214 280
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm n. bulk
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 电缆紧固夹
  • 附件介绍 D-Sub 1 ... 4
技术参数
  • 环境温度 -20 ... +90 °C
  • 电缆直径 9 ... 12 mm
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.01 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140229679
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare