Han® HPR HPTC
Filters
  • Номинальный ток
    Select a value Reset filter
    • ‌ 400 A
      5
    • ‌ 850 A
      7
    • ‌ 1,400 A
      8
  • Номинальное напряжение
    Select a value Reset filter
    • 1,800 V
      5
    • 3,600 V
      15
  • Type of hood/housing
    Select a value Reset filter
    • Complete set
      20
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP66
      20
    • IP68
      20
    • IP69
      20
  • Поперечное сечение проводника
    Select a value Reset filter
    • 120 mm²
      2
    • 150 mm²
      4
    • 185 mm²
      4
    • 240 mm²
      4
    • 95 mm²
      2
  • Size
    Select a value Reset filter
    • 2
      5
    • 3
      15
20 products (of 20)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0