Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • Modular Compact
      14
    • Modular ECO
      9
    • Modular Twin
      9
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • Custodia
      17
    • Custodia base passante
      7
    • Custodia fissa angolata
      2
    • Custodia passa-parete
      1
    • Custodie di prolunga
      3
    • Elemento centrale
      6
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • Aggancio a leva singola
      21
    • Aggancio a vite
      1
    • Levette snap-in
      9
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      3
    • IP54
      5
    • IP65
      15
    • IP65 condizioni di blocco
      13
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x
      3
    • 1x Integrato
      4
    • 1x M20
      1
    • 1x M25
      7
    • 1x M32
      4
    • 3x
      1
    • 4x
      1
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • Caricato fibra vetro
      5
    • Lega di zinco
      16
    • Poliammide (PA)
      5
    • Policarbonato (PC)
      9
    • Pressofuzione d'alluminio
      6
37 products (of 37)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0