Busses - E1
Filters
  • Baureihe
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 2000
      12
    • Ha-VIS eCon 3000
      12
    • Ha-VIS eCon 7000
      1
    • Ha-VIS eCon 9000
      1
    • Ha-VIS pCon 7000
      1
  • Ethernet-Typ
    Select a value Reset filter
    • 快速以太网
      26
  • Nennspannung
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      18
    • 48 V DC
      22
    • 54 V DC
      8
  • Gesamtzahl der Ports
    Select a value Reset filter
    • 3
      2
    • 4
      2
    • 5
      5
    • 6
      6
    • 8
      11
  • Betriebstemperatur
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      15
    • ‌0 ... +55 °C
      12
  • Schutzart nach IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 插配状态
      1
    • IP30 插配状态
      24
    • IP65
      1
    • IP65 插配状态
      1
    • IP67 插配状态
      1
27 products (of 27)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0