T1
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 3000
      4
    • Ha-VIS eCon 4000
      5
  • 以太网类型
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      4
    • ギガビット・イーサネット
      4
    • フルギガビットイーサネット
      1
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      9
    • 48 V DC
      9
  • 端口总数
    Select a value Reset filter
    • 2
      2
    • 8
      7
  • 工作温度
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      9
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP30 嵌合状態
      4
    • IP40 嵌合状態
      2
    • IP65 / IP67 嵌合状態
      3
9 products (of 9)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0