Han-Eco® A
  • 小尺寸
  • 与 Han A® 系列的所有金属上壳和底座插拔兼容。
  • 客户可以从面板内侧安装插芯,这样可以避免较大的面板开孔尺寸。
子类别
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      78
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      34
    • 不封底安装底座
      8
    • 表面安装底座
      28
    • 飞线底座
      8
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      78
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      78
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      40
    • 16 A
      38
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      28
    • 1x M25
      29
    • 2x M20
      4
    • 2x M25
      7
78 products (of 78)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0