连接硬件,面板和插座
Filters
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 5 ... 9 mm
      1
    • 7.2 ... 8 mm
      2
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      3
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      4
    • ‌ 10 Gbit/s
      3
    • ‌ 10 Mbit/s
      4
    • ‌ 100 Mbit/s
      4
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      4
    • ‌ 5 Gbit/s
      4
  • 抗冲击
    Select a value Reset filter
    • 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      5
  • 抗震
    Select a value Reset filter
    • 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      5
  • 传输特性
    Select a value Reset filter
    • Cat. 6 E 级,到 250 MHz
      3
    • Cat. 6 EA 级,到 500 MHz
      1
    • Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
      1
比较
0
排序方式
Filters
0