Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 33 000 9843
Jumper Along 1x4 blue 16A
Jumper Along 1x4 blue 16A

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Plug-in-jumper
1x 4, Langsrichting
Polyamide (PA)
RAL 5012 (lichtblauw)
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 33 000 9843
Jumper Along 1x4 blue 16A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie Han® ES Press
  • Type accessoire Plug-in-jumper
  • Beschrijving van het accessoire
    1x 4
    Langsrichting
Versie
  • Details Wanneer u insteekjumpers gebruikt in Han® ES, moeten er drukkappen worden gebruikt van een hoogwaardige constructie.
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 500 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 1 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 5
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Vertind
  • Materiaal (accessoires) Polyamide (PA)
  • Kleur (accessoires) RAL 5012 (lichtblauw)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 5
  • Nettogewicht 3,17 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140192645
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare