Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Data connectors
Industrial Ethernet
09 57 400 0004 000
型号: 09 57 400 0004 000
LC Dublex SL Adaptor SM GOF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
适配器
插针: 2
注释
比较
型号: 09 57 400 0004 000
LC Dublex SL Adaptor SM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING PushPull (V4)
LC duplex
原件
适配器
插针端子介绍
单模
版本
针数
2
技术参数
极限温度
-40 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
100
净重
3.58 g
原产国
日本
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140072589
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Device Connectivity