Connecteurs circulaires
Connecteurs circulaires métriques
...
Connecteurs de câble et cordons
M12
97 00 000 0688
型号: 97 00 000 0688
M12 A-cod 3-pol st/an m/f PPi PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0688
M12 A-cod 3-pol st/an m/f PPi PUR 1.0m
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
Type de c�ble
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Connecteur 1
M12 PP inner straight male 3-pole OM uns
Connecteur 2
M12 PPi A-cod 3p an/- f/- for 0° mating
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Connecteurs circulaires M12
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
M12 Codage A
Mâle Droit
Surmoulé
Inner PushPull
Connecteur 2
M12 Codage A
Femelle coudé
Surmoulé
Outer PushPull
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
sans halogène
Version
Longueur de câble
1 m
Nombre de fils
3
Structure du conducteur
3x 0,34 mm²
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Blindage
Non blindé
Nombre de contacts
3
Codage
Codage A
Données techniques
Intensité nominale
4 A
Tension nominale
250 V
Limite de température
-25 ... +80 °C enlevé
-40 ... +80 °C indifférent
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble
4 mm
Rayon de courbure minimal
10 x diamètre de câble (courbures multiples)
5 x diamètre de câble (courbure simple)
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)
RAL 7021 (gris noir)
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85444290
eCl@ss
27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604