登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
97 00 000 0700
型号: 97 00 000 0700
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PPi PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0700
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PPi PUR 10m
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
Type of cable
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 PP inner straight male 3-pole OM uns
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på en sida
Kontaktdon 1
M12 A-kodning
Hane Rak
Övergjuten
Inner PushPull
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Halogenfri
Version
Kabellängd
10 m
Antal kärnor
3
Ledarstruktur
3x 0.34 mm²
Förbindningsmetod
压接针
Skärmning
无屏蔽
Antal kontakter
3
Kodning
A编码
Tekniska egenskaper
Märkström
4 A
Märkspänning
250 V
Begränsande temperatur
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Kabeldiameter
4 mm
Minsta böjradie
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (聚氨酯)
Färg (kabel)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
不包含
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604