登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connettori circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
M12
型号: C2 13 200 0000 0296
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 2.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0296
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 2.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Connettore 1
M12 A-cod 3P Male Straight
Identificazione
Categoria
系统布线
Serie
圆形连接器 M12
Elemento
电缆组装
Specifiche
预装一端
Connettore 1
M12 A编码
公头 直式
一体成型
Tipo di cavo
铜质电缆 (圆型)
Descrizione del cavo
无卤素
Versione
Lunghezza del cavo
2 m
Numero di conduttori
3
Struttura conduttore
3x 0.34 mm²
Collegamento
压接针
Schermo
无屏蔽
Codifica
A编码
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
4 A
Tensione di esercizio
250 V
Temperatura massima
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diametro del cavo
4 mm
Raggio di curvatura minimo
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (聚氨酯)
Colore (cavo)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
2
Paese di origine
德国
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140949355
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found