配套产品
配套产品
型号: 21 40 200 0332 100
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR PP 10.0m
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR PP 10.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 40 200 0332 100
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR PP 10.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de núcleos 3
  • Estrutura central 3x 0,34 mm²
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 3
  • Codificação Codificação A
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Tensão Nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Limitação de temperatura
    -50 ... +80 °C movido
    -30 ... +80 °C não movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 4,1 mm ± 0,2 mm
  • Raio de curvatura mínima
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 305 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140491410
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604