配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 0670
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PPi PUR 2.0m
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PPi PUR 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0670
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PPi PUR 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория 系统布线
  • Серия 圆形连接器 M12
  • Элемент 电缆组装
  • Спецификация 预装一端
  • Соединитель 1
    M12 A编码
    母头 弯式
    一体成型
    Outer PushPull
  • Тип кабеля 铜质电缆 (圆型)
  • Описание кабеля 无卤素
Версия
  • Длина кабеля 2 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x 0.34 mm²
  • Метод подключения 压接针
  • Экранирование 无屏蔽
  • Число контактов 4
  • Кодирование A编码
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Диаметр кабеля 4.2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料特性
  • Материал (кабель) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 认证 CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления 德国
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较