配套产品
配套产品 新
型号: C2 13 200 0000 0324
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 1.20m
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 1.20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0324
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 1.20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category 系统布线
  • Series 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specification 预装一端
  • Connector 1
    M12 A编码
    公头 直式
    一体成型
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 1.2 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Termination method 压接针
  • Shielding 无屏蔽
  • Coding A编码
技术参数
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • 极限温度
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Cable diameter 4.9 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • 认证 CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140973220
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604