登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
97 00 000 0615
型号: 97 00 000 0615
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PVC 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0615
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PVC 2.0m
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
Type of cable
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 PP inner straight male 4-pole OM uns
Connector 2
M12 PP outer straight female 4-pole OM u
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
M12 A-kodning
Male Lige
Overstøbt
Inner PushPull
Konnektor 2
M12 A-kodning
Hun Lige
Overstøbt
Outer PushPull
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
2 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
4 x 0,34 mm²
Termineringsmetode
Crimpterminering
Afskærmning
Uafskærmet
Antal kontakter
4
Kodning
A-kodning
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
4 A
Nominel spænding
250 V
Begrænsende temperatur
-25 ... +80 °C flyttet
-40 ... +80 °C uberørt
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Kabeldiameter
4,9 mm
Mindste bøjningsradius
10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
RAL 7040 (vinduesgrå)
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604