Matching Products
Matching Products NEW
Part number: C2 13 200 0000 0309
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 25.00m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 25.00m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 25 m
Notes
Compare
Part number: C2 13 200 0000 0309
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 25.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
    Overstøbt
  • Konnektor 2
    M12 A-kodowany
    Żeński Prosty
    Zalewane
  • Kabeltype Przewód miedziany (okrągłe)
Version
  • Kabellængde 25 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x 0,34 mm²
  • Termineringsmetode Przyłączenie zaciskowe
  • Afskærmning Nieekranowane
  • Kodning A-kodowany
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +80 °C Przesunięty
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Kabeldiameter 4,9 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) RAL 7040 (szary okienny)
  • RoHS zgodny
  • ELV-status zgodny
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Niezawarte
  • REACH BILAG XIV-stoffer Niezawarte
  • REACH SVHC-stoffer Niezawarte
  • California Proposition 65 stoffer Niezawarte
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Odporność palnościowa
  • UL / CSA UL w przygotowaniu
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140958043
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare