公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0040
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PVC 10.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0040
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PVC 10.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 A-cod 5P Female Angled 0°
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 A-Kodlu
Dişi Açılı
Çoklu kalıplanmış
Kablo tipi
铜质电缆 (圆型)
Sürüm
Kablo uzunluğu
10 m
Damar sayısı
5
Damar yapısı
5x 0.34 mm²
Sonlandırma yöntemi
压接针
Koruma
无屏蔽
Kodlama
A编码
Teknik özellikler
Nominal akım
4 A
Çalışma Gerilimi
60 V
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 插配状态
Kablo Çapı
5.3 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
不包含
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
2
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140521810
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found