登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
型号: C2 13 200 0000 0128
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 5.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0128
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 5.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 A-cod 5P Male Angled 0°
Identification
Category
Разводка кабельных систем
Series
Круглые соединители M12
Element
Кабельные сборки
Specification
Предварительно собран с одной стороны
Connector 1
M12 А-кодирование
Вилка Угловой
Литой
Type of cable
Медный кабель (круглый)
Версия
Cable length
5 m
Количество жил
5
Структура ядра
5x 0,34 мм²
Termination method
Подключение обжимом
Экранирование
Неэкранированный
Coding
А-кодирование
Технические характеристики
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
60 V
Предельная температура
-25 ... +80 °C перемещен
-40 ... +80 °C стационарный
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 присоединенное состояние
Диаметр кабеля
5,3 mm
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
RAL 7040 (оконный серый)
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Огнестойкость
UL / CSA
UL на стадии подготовки
Допуски:
CE
Commercial data
Packaging size
2
Country of origin
Германия
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140528222
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found