配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 0590
M12 A-cod 5-pol st/- f/- PPi PUR 0.5m
M12 A-cod 5-pol st/- f/- PPi PUR 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0590
M12 A-cod 5-pol st/- f/- PPi PUR 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Розетка Прямой
    Литой
    Outer PushPull
  • Тип кабеля 铜质电缆 (圆型)
  • Описание кабеля 无卤素
Версия
  • Длина кабеля 0.5 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 0.34 mm²
  • Метод подключения 压接针
  • Экранирование 无屏蔽
  • Число контактов 5
  • Кодирование A编码
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 60 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Диаметр кабеля 4.5 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (聚氨酯)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния 不包含
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较