Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: C2 13 200 0000 0252
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 11.00m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 11.00m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Halogenfri
Kabellängd: 11 m
Notes
Compare
Artikel nummer: C2 13 200 0000 0252
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 11.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Systemkablage
  • 系列 Circulära kontaktdon M12
  • 原件 Kabelinstallationer
  • 规格 Förinstallerad på båda sidor
  • 连接器1
    M12 A-kodning
    Hane Rak
    Övergjuten
  • 连接器2
    M12 A-kodning
    Hona Rak
    Övergjuten
  • 电缆类别 Kopparkabel (rund)
  • 电缆介绍 Halogenfri
版本
  • 电缆长度 11 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 0,34 mm²
  • 接线方式 Krimpterminering
  • 屏蔽 Oskärmad
  • 编码 A-kodning
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 60 V
  • 极限温度
    -25 ... +80 °C flyttad
    -40 ... +80 °C orörd
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • 电缆直径 4,5 mm
  • 最小弯曲半径
    10x kabeldiameter (upprepad böjning)
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
Materialprestanda
  • 材料(电缆) PUR (polyuretan)
  • 颜色(电缆) RAL 7021 (svartgrå)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flamsäkerhet
  • UL / CSA UL i förberedelse
  • Godkännanden CE
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 Tyskland
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140949799
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare