Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
7
Număr articol: 21 34 787 5568 030
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 3.0m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 3.0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 3 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 34 787 5568 030
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 3.0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
7
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Tată Drept
  • Conector 2
    M12 codificare A
    Mamă Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 3 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 0,25 mm²
  • Ecranare Ecranat
  • Codificare codificare A
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -25 ... +80 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 159 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140815407
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați