系统电缆
1
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 1982
型号: 97 00 000 1982
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 1982
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
LiF9Y11Y 8x0.25mm² PUR Cable
连接器1
M12 A-cod 8p an/- f/- OM 0° mating
标识
类别
Разводка кабельных систем
系列
Круглые соединители M12
原件
Кабельные сборки
规格
Предварительно собран с одной стороны
连接器1
M12 А-кодирование
Розетка Угловой
Литой
电缆类别
Медный кабель (круглый)
版本
电缆长度
2 m
芯数
8
芯结构
8x 0,25 мм²
接线方式
Подключение обжимом
屏蔽
Неэкранированный
针数
8
编码
А-кодирование
技术参数
额定电流
2 A
额定电压
30 V
极限温度
-10 ... +80 °C перемещен
-25 ... +80 °C стационарный
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 присоединенное состояние
电缆直径
6,2 mm
最小弯曲半径
10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
材料特性
材料(电缆)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
颜色(电缆)
RAL 7021 (черно-серый)
RoHS
совместим
ELV 状态
совместим
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Не содержится
REACH 附件 XIV 物质
Не содержится
REACH SVHC 物质
Не содержится
加州 65 号提案物质
Да
加州 65 号提案物质
Свинец
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
111 g
原产国
Румыния
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855