登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
システムケーブル
1
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
97 00 000 1985
型号: 97 00 000 1985
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 1985
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
システムケーブル
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
LiF9Y11Y 8x0.25mm² PUR Cable
コネクタ 1
M12 A-cod 8p an/- f/- OM 0° mating
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
片側組み立て済み
コネクタ 1
M12 Aコード
メス アングル型
オーバーモールド
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
7.5 m
芯数
8
芯線構造
8x 0.25 mm²
結線方式
クリンプ端子
シールド
シールドなし
コンタクト数
8
コーディング
Aコード
技術的特性
定格電流
2 A
定格電圧
30 V
使用温度範囲
-10 ... +80 °C 変動
-25 ... +80 °C 固定
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
ケーブル径
6.2 mm
最小曲げ半径
10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
5 x ケーブル径 (屈曲1回)
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
RAL 7021 (ブラックグレー)
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
仕様および認証
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
355 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85444290
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855