配套产品
配套产品
Системные кабели
3
型号: 97 00 000 2014
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 1.5m
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 2014
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Системные кабели
3
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 A编码
    公头 直式
    一体成型
  • Тип кабеля 铜质电缆 (圆型)
Версия
  • Длина кабеля 1.5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 8x 0.25 mm²
  • Метод подключения 压接针
  • Экранирование 无屏蔽
  • Число контактов 8
  • Кодирование A编码
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальное напряжение 30 V
  • Предельная температура
    -10 ... +80 °C 已移动
    -25 ... +80 °C 未移动
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Диаметр кабеля 6.2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 86 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较