myHARTING Login
구성자
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
系统电缆
3
데이터가 없습니다.
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
97 00 000 2027
품번들: 97 00 000 2027
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 5.0m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 5 m
Notes
비교하다
이 제품은 요청 시 제공됩니다.
지역 유통 파트너에게 문의하십시오.
품번들: 97 00 000 2027
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 5.0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
系统电缆
3
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Part List
Part list details
Type of cable
LiF9Y11Y 8x0.25mm² PUR Cable
Connector 1
M12 A-cod 8p st/- m/- OM
Connector 2
M12 A-cod 8p st/- f/- OM
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
M12 A-coding
Male Straight
Overmoulded
Connector 2
M12 A-coding
Female Straight
Overmoulded
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
5 m
Number of cores
8
Core structure
8x 0.25 mm²
Termination method
Crimp termination
Shielding
Unshielded
Number of contacts
8
Coding
A-coding
Technical characteristics
Rated current
2 A
Rated voltage
30 V
Limiting temperature
-10 ... +80 °C moved
-25 ... +80 °C unmoved
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Cable diameter
6.2 mm
Minimum bending radius
10x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
Material (cable)
PUR (polyurethane)
Colour (cable)
RAL 7021 (black grey)
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Specifications and approvals
Approvals
CE
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
252 g
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85444290
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (독일어)
PDF (덴마크어)
PDF (영어)
PDF (프랑스어)
PDF (이탈리아어)
PDF (스페인어)
PDF (일어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (스웨덴어)
PDF (한국어)
PDF (중국어 번체)
PDF (터키어)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다