配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
型号: 21 36 750 0429 100
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 10m
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 36 750 0429 100
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Żeński Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x 0,34 mm²
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Kodowanie A-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +80 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) 灰色
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较