配套产品
配套产品
Combinables
187
型号: 21 03 311 6502
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Y 分线器
热塑性聚氨酯 (TPU)
注释
比较
型号: 21 03 311 6502
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
187
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Connecteur 1
    Femelle
    5 pôles
    Codage A
  • Connecteur 2
    Femelle
    5 pôles
    Codage A
  • Type d'accessoire Répartiteur en Y
Version
  • Genre
    Mâle
    Femelle
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 5
  • Codage Codage A
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 60 V
  • Limite de température -30 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67 condition de couplage
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
  • Matériau (capot/embase) Polyuréthane thermoplastique (TPU)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 25 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140236615
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400