登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
21 34 850 0C78 100
型号: 21 34 850 0C78 100
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 850 0C78 100
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 10,0m
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
Type of cable
12x0,14mm² PUR trailling torsion black
Connector 1
M12 A12 straight female unshld
Identifiering
Kategori
系统布线
Serie
圆形连接器 M12
Element
电缆组装
Specification
预装一端
Kontaktdon 1
M12 A编码
母头 直式
Kabeltyp
铜质电缆 (圆型)
Version
Kabellängd
10 m
Antal kärnor
12
Ledarstruktur
12x 0.14 mm²
Kodning
A编码
材料特性
Material (kabel)
PUR (聚氨酯)
Färg (kabel)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
Kina RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
认证
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
398 g
Ursprungsland
德国
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140143418
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found