设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 848 5C79 100
型号: 21 34 848 5C79 100
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 848 5C79 100
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
12x0,14mm² PVC grey
连接器1
M12 A12 straight male unshld
连接器2
M12 A12 straight female unshld
标识
类别
Sistema de cabos
系列
Conectores circulares M12
原件
Conjuntos de cabos
规格
Pré-montado em ambos os lados
连接器1
M12 Codificação A
Macho Reto
连接器2
M12 Codificação A
Fêmea Reto
电缆类别
Cabo de cobre (redondo)
版本
电缆长度
10 m
芯数
12
芯结构
12x 0,14 mm²
编码
Codificação A
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Cinza
RoHS
conformidade com exceção
RoHS 豁免
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
ELV 状态
conformidade com exceção
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Não contido
REACH 附件 XIV 物质
Não contido
REACH SVHC 物质
Sim
REACH SVHC 物质
Fio
加州 65 号提案物质
Sim
加州 65 号提案物质
Fio
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
558,67 g
原产国
Alemanha
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140142749
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found