设备端 / 面板馈通
5
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 848 5882 100
型号: 21 34 848 5882 100
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 848 5882 100
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
8x0,25mm² PVC grey
连接器1
M12 A8 straight male unshld
连接器2
M12 A8 straight female unshld
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
M12 codificare A
Tată Drept
Conector 2
M12 codificare A
Mamă Drept
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
10 m
Număr de miezuri
8
Structură miez
8x 0,25 mm²
Codificare
codificare A
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Gri
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Specificaţii şi omologări
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
588 g
Ţara de origine
Cehia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140142602
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found