Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
10
Objednací číslo: 21 34 940 0477 020
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 2,0m
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 2,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 2 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 34 940 0477 020
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 2,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
10
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 D kódování
    Male Úhlové provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
  • Kódování D kódování
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
  • Schválení CE
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 140 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140145672
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte