配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
10
型号: 21 34 920 0405 120
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 12,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 12,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 12 m
注释
比较
型号: 21 34 920 0405 120
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 12,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 D-kodning
    Hane Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 12 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D-kodning
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grön
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
  • Godkännanden CE
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140814721
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较