登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
10
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
09 48 228 0011 050
型号: 09 48 228 0011 050
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 228 0011 050
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Connector 1
M12 D-code male straigt overmolded
Connector 2
M12 D-code male angled overmolded
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
M12 D-kodning
Male Lige
Overstøbt
Konnektor 2
M12 D-kodning
Male Vinklet
Overstøbt
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
5 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
4x AWG 22/7
Kodning
D-kodning
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C uberørt
-25 ... +70 °C flyttet
Kabeldiameter
6,6 mm ± 0,2 mm
Mindste bøjningsradius
6 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Impedans
100 Ω ±5 %
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
Elastomer
Farve (kabel)
Sort
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
EN 45545-2
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
374,3 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140266377
eCl@ss
27.060.390,00
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
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found