Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 48 C80 0025 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 1.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 1.0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Type R
Kabellengte: 1 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 48 C80 0025 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 D-codering
    Mannelijk Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Type R
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Kernstructuur 4x AWG 22/19
  • Aantal contacten 4
  • Codering D-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +60 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimale buigradius 5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
  • Compatibel met sleepketting Ja
  • Buigcycli ≥ 5.000.000 @ Buigradius = 75 mm @ lengte ≤ 5 m @ snelheid ≤ 5 m/s @ acceleratie ≤ 20 m/s²
  • Cycli voor alternerend buigen (tic-toc-test) 1.000.000 @ Buigradius = 75 mm
  • Wringingssterkte ≥ 5.000.000 @ torsiehoek = ±180° @ 1 m
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Geel
Specificaties en goedkeuringen
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140338203
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare