配套产品
配套产品
型号: 09 48 C80 0025 100
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 10m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
R型
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 C80 0025 100
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 Codage D
    Mâle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble Type R
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/19
  • Nombre de contacts 4
  • Codage Codage D
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limite de température -25 ... +60 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 6,3 ... 6,7 mm
  • Rayon de courbure minimal 5 x diamètre de câble (courbure simple)
  • Compatible chaîne porte-câbles Oui
  • Cycles de courbure ≥ 5.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm @ 长度 ≤ 5 m @ 速度 ≤ 5 m/s @ 加速度 ≤ 20 m/s²
  • Cycles de pliage en alternance (essai tic-toc) 1.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm
  • Résistance à la torsion ≥ 5.000.000 @ 扭转角度 = ±180° @ 1m
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (聚氨酯)
  • Couleur (câble)
Spécifications et homologations
  • PROFINET
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140338258
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较