配套产品
配套产品
型号: 09 48 C80 0025 075
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 7.5m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
R型
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 09 48 C80 0025 075
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare D
    Tată Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Tip R
Versiune
  • Lungimea cablului 7,5 m
  • Structură miez 4x AWG 22/19
  • Număr de contacte 4
  • Codificare codificare D
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -25 ... +60 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diametru cablu 6,3 ... 6,7 mm
  • Raza minimă de încovoiere 5x Diametrul cablului (îndoire unică)
  • Compatibil cu lanţul de tracțiune Da
  • Cicluri de îndoire ≥ 5.000.000 @ Rază de încovoiere = 75 mm @ lungime ≤ 5 m @ viteză ≤ 5 m/s @ acceleraţie ≤ 20 m/s²
  • Cicluri de îndoire alternantă (test tic-tac) 1.000.000 @ Rază de încovoiere = 75 mm
  • Rezistenţă la torsiune ≥ 5.000.000 @ unghi de torsiune= ±180° @ 1m
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Galben
Specificaţii şi omologări
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140338241
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较