Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
14
Artikelnummer: 21 34 929 3477 035
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 3.5M
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 3.5M

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 3.5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 34 929 3477 035
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 3.5M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
14
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 D-codering
    Mannelijk Recht
  • Connector 2
    M12 D-codering
    Vrouwelijk Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 3,5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Codering D-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Groen
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
  • Goedkeuringen CE
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140814592
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare