配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
10
型号: 09 48 222 2011 055
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 5.5m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 5.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 5.5 m
注释
比较
型号: 09 48 222 2011 055
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 5.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 D-kodning
    Male Lige
    Overstøbt
  • Konnektor 2
    M12 D-kodning
    Male Lige
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet til jernbaneapplikationer
Version
  • Kabellængde 5,5 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D-kodning
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +85 °C uberørt
    -25 ... +70 °C flyttet
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Mindste bøjningsradius
    6 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
  • Impedans ‌100 Ω ±5 %
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) Elastomer
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer EN 45545-2
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140885424
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较