Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 97 00 000 2908
M12 K-cod 4+PE st/st f/m PUR 5.0m
M12 K-cod 4+PE st/st f/m PUR 5.0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 97 00 000 2908
M12 K-cod 4+PE st/st f/m PUR 5.0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    M12 K-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Conector 2
    M12 K-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Tip cablu Copper cable (round)
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5G 1.5 mm²
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Ecranare Unshielded
  • Număr de contacte 4
  • Contact de împământare Yes
  • Codificare K-coding
  • Tip blocare Screw locking
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 16
  • Curent nominal ‌ 12 A
  • Tensiune nominală ‌ 630 V AC/DC
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Moment de strângere ‌0.6 Nm
  • Temperatura de limitare -25 ... +80 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Black
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparation
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 630 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați