Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 97 00 000 2926
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 1.0m
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 1.0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Varenummer: 97 00 000 2926
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 L-编码
    母头 弯式
    一体成型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x 1.5 mm²
  • 接线方式 压接针
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 4
  • 编码 L-编码
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 16
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌0.6 Nm
  • 极限温度 -25 ... +80 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • 颜色(电缆) Black
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparation
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 120 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare