配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2922
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 1.0m
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2922
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettori circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M12 Codifica L
    Maschio Angolato
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x 1.5 mm²
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Schermo 无屏蔽
  • Numero di poli 4
  • Codifica L-编码
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 1.5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 16
  • Corrente d'esercizio ‌ 12 A
  • Tensione di esercizio
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Tensione di prova 1.5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto ≤ 0.3 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌0.6 Nm
  • Temperatura massima -25 ... +80 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (聚氨酯)
  • Colore (cavo) 黑色
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 120 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较