配套产品
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
8
型号: 21 33 A7A 8523 002
M12 L-coded Cable Assembly 0,2m
M12 L-coded Cable Assembly 0,2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 21 33 A7A 8523 002
M12 L-coded Cable Assembly 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
8
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage L
    Mâle Droit
  • Connecteur 2
    M12 Codage L
    Femelle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 0,2 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 1,5 mm²
  • Codage Codage L
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +80 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140816824
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较