M12
21 03 309 6513
型号: 21 03 309 6513
M12-P-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-1.0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
100 cm
注释
比较
型号: 21 03 309 6513
M12-P-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-1.0
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
圆形连接器 M12
标识
Power
原件
面板安装
规格
带导体
面板外部安装
版本
公母类型
Female
屏蔽
Unshielded
针数
5
电源针数
4
特殊插针数
1x PE contact
特殊插针规格
PE contact
编码
K-coding
锁定类型
Screw locking
PushPull
技术参数
导体截面积 (mm²)
1 mm²
额定电流
12 A
额定电压
630 V
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
0.8 Nm
2 Nm Lock nut
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
导体长度
100 cm
材料特性
材料(插芯)
Polyamide (PA)
材料(插针)
Brass
表面(插针)
Au over Ni Mating side
规格和认证
规格
IEC 61076-2-111
IEC 61076-2-010
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713141228022
eCl@ss
27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0
39121413