配套产品
配套产品
Combinables
39
型号: 21 43 321 4552
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB adapter
Angled, for rear mounting
Wave soldering termination
Rated current: ‌4 A
Contacts: 5
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: A-coding
Polyamide (PA)
注释
比较
型号: 21 43 321 4552
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
39
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Element PCB adapter
  • Specificație
    Angled
    for rear mounting
Versiune
  • Metoda de terminaţie Wave soldering termination
  • Gen Female
  • Ecranare Shielded
  • Număr de contacte 5
  • Codificare A-coding
  • Tip blocare
    Screw locking
    PushPull
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 60 V
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Moment de strângere ‌1 Nm Lock nut
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67 mated condition
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Au over Ni Mating side
  • Material (carcasă/priză) Copper-zinc alloy
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140805743
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415