配套产品
配套产品 新
Contacts
4
Combinables
2
Tools
1
备件
2
型号: 21 03 861 1830
M12-PP-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
M12-PP-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
Y编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 8
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm² 0.08 ... 0.25 mm² Data
额定电流: ‌6 A
压铸锌
PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 861 1830
M12-PP-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
4
Combinables
2
Tools
1
Peça de reposição
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 Power
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 数据插针 4
  • 电源针数 4
  • 编码 Y编码
  • 锁定类型 PushPull
  • 详细资料 请单独订购压接针。
  • 详细资料 仅适用于快速以太网应用
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.13 ... 0.82 mm²
    0.08 ... 0.25 mm² Data
  • 导体截面积 (AWG)
    AWG 26 ... AWG 18
    AWG 28 ... AWG 23 Data
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流 0.5 A
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 5.7 ... 8.8 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 铅
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-113
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
  • PROFINET 是
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 61.7 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140227392
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较