配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Tools
2
Accessories
13
型号: 21 03 881 2833
M12 PP female X-cod 8-pol crimpflange
M12 PP female X-cod 8-pol crimpflange

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式, Outer PushPull
母头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
Outer PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2833
M12 PP female X-cod 8-pol crimpflange
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Tools
2
Accessories
13
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Identifikation PushPull
  • Element Kabelkonnektor
  • Specifikation
    Lige
    Outer PushPull
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Afskærmning
    Afskærmet
    Afskærmningstilslutning med crimpflange
  • Antal kontakter 8
  • Kodning X-kodning
  • Låsetype Outer PushPull
  • Detaljer
    Bestil crimpkontakter separat.
    Bestil crimpflangesæt separat.
  • Detaljer Kun til Ethernet-applikationer på op til 10 Gbit
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,08 ... 0,25 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Ledningens udvendige diameter ≤ 1,4 mm
  • Nominel strøm ‌ 0,5 A
  • Nominel spænding 48 V
  • Nominel impulsspænding 0,8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Overspændingskategori III
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-109
    IEC 61076-2-010
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140227071
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较